chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG 4M-3/S90/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation
PKG 4M-3/S90/S101
ID de la commande U-02142
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
2
Tension nominale (V)
125
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Homologations
UL 2238, CSA C22.2 N° 182.3, CE, UKCA, RoHS
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.39
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPU
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
53,52 €
home
Turck-Shop
Others
PKG 4M-3/S90/S101
Total de l'article
53,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support