chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
E-RKC 8T-264-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actuateur et de détecteur / PVC
E-RKC 8T-264-2
ID de la commande U-04781
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
2
Tension nominale (V)
60
Homologations
CSA C22.2 N° 182.3, CE, RoHS, Liste UL, UL 2238
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
0.2
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
8
Caractéristiques particulières
Blindé
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
66,17 €
home
Turck-Shop
Others
E-RKC 8T-264-2
Total de l'article
66,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support