chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM RKM 461-1.5M/S3059 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'actionneur et de capteur
RSM RKM 461-1.5M/S3059
ID de la commande U-88011
En stock
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
10
Tension nominale (V)
600
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Homologations
UL 2238, CSA C22.2 N° 182.3, CE, UKCA, RoHS
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
9.14
Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
TPE
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Caractéristiques particulières
Résistance aux perles de soudure, Câble Weldlife, ,
Application
Signal
Version
Rallonge
Groupe de prix
K1
Prix de liste
75,90 €
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 461-1.5M/S3059
Total de l'article
75,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support