chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM RKM 56-12M/S101/S3084 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
power cable
RSM RKM 56-12M/S101/S3084
ID de la commande U-99187
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
265,98 €
home
Turck-Shop
Others
RSM RKM 56-12M/S101/S3084
Total de l'article
265,98 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support