chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSG 3-2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur
PSG 3-2
ID de la commande U0092-00
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
125
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Homologations
UL 2238, CSA C22.2 N° 182.3, CE, UKCA, RoHS
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
4.39
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Nombre de pôles
3
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
21,08 €
home
Turck-Shop
Others
PSG 3-2
Total de l'article
21,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support