chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKB 3T-5-SB 3T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Extension Cable
WKB 3T-5-SB 3T
ID de la commande U0912-24
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2″-20 UNF, Coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, 1/2″-20 UNF, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
58,06 €
home
Turck-Shop
Others
WKB 3T-5-SB 3T
Total de l'article
58,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support