chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKB 3T-10/S628 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cord Set
WKB 3T-10/S628
ID de la commande U2-20778
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
250
Homologations
CSA C22.2 N° 182.3, CE, RoHS, Liste UL, UL 2238
Couleur de câble
gris
Section du conducteur (mm²)
0.5
Diamètre du câble (mm)
5.3
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
WKB 3T-10/S628
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
47,03 €
Total de l'article
47,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support