chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK 4.4T-2-RS 4.4T | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur
RK 4.4T-2-RS 4.4T
ID de la commande U2445
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
250
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Homologations
UL 2238, CSA C22.2 N° 182.3, CE, UKCA, RoHS
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
5.33
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
4
Application
Signal
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
RK 4.4T-2-RS 4.4T
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
52,01 €
Total de l'article
52,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support