chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PKG 3M-5/S90/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation
PKG 3M-5/S90/S101
ID de la commande U2516-46
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
4
Tension nominale (V)
125
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Homologations
UL 2238, CSA C22.2 N° 182.3, CE, UKCA, RoHS
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
4.39
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3
Application
Signal
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
PKG 3M-5/S90/S101
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
77,74 €
Total de l'article
77,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support