chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
PSG 3-0.6-RS 4T/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle gaine de câble TPU
PSG 3-0.6-RS 4T/S90
ID de la commande U-82981
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, certifié UL, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Others
PSG 3-0.6-RS 4T/S90
Total de l'article
44,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
44,65 €