chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FK 57 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase DeviceNet™ Montage frontal
FK 57
ID de la commande U1130-0
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Codage A
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
DeviceNet
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Embase
Type de connexion
Contact à braser
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
FK 57
Total de l'article
17,73 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
17,73 €