chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SE-44X-E924 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ethernet industriel Switch non géré
SE-44X-E924
ID de la commande U3-00040
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connectique Ethernet
9 x M12, 4 broches, codage D
Dimensions (L x l x H)
105 mm x 200 mm x 30 mm
Fonction
Non géré
Mode de protection
IP67
Nombre de ports Ethernet
9 ports
Technique de connexion - alimentation en tension
7/8″, 5 broches
Technique de raccordement bus de terrain
Connecteur femelle M12 x 1, 4 broches, codage D
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'appareil
Switch Ethernet
Vitesse de transmission Ethernet
10/100 Mbit/s
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 112,55 €
Total de l'article
1 112,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
SE-44X-E924
Contacter le service de Support