chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RJ45S 843-15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Câble de raccordement
RJ45S 843-15M
ID de la commande U8782-15
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.3
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Tension nominale (V)
42
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
RJ45S 843-15M
Total de l'article
108,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
108,66 €