chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKCV 5732-25M/CS15915 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour application RFID dans la plage agro-alimentaire Câble de raccordement
WKCV 5732-25M/CS15915
ID de la commande UX04215
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
RFID
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
anthracite
Diamètre du câble (mm)
8.51
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Others
WKCV 5732-25M/CS15915
Total de l'article
259,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
259,16 €