chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TB-8M8Z-4-5-BSM19 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 8 Ports Ø 8 mm, I/O Port with Homerun Cable
TB-8M8Z-4-5-BSM19
ID de la commande UX09110
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Blindage global
Conduite, Feuille
Connecteur B
, M16 x 0,75, Droit
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
8.51
Emplacement
Ø 8 mm
Homerun Exit Location
Sortie latérale
Homologations
CE, RoHS
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
19
Nombre des emplacements
8
Raccordement groupé
M16 x 1 avec câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
30
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
200,02 €
Total de l'article
200,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Others
TB-8M8Z-4-5-BSM19
Contacter le service de Support