chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TB-4M8M-3P2-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passive Actuator/Sensor Junction Box, 4 Ports M8 × 1 I/O Port with Integral Homerun Cable
TB-4M8M-3P2-10
ID de la commande UX17909
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Blindage global
Conduite, Feuille
Caractéristiques particulières
LED
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.13
Emplacement
M8 x 1
Homerun Exit Location
Sortie latérale
Homologations
CE, RoHS, UKCA
Longueur de câble (m)
10
Matériau boîtier à bride A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Nombre des emplacements
4
Raccordement groupé
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
30
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
185,43 €
home
Turck-Shop
Others
TB-4M8M-3P2-10
Total de l'article
185,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support