chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Differential Pressure Sensor With Serial Interface
QM42-DPS20-2Q
ID de la commande 3812239
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
103 mm
Format
cylindrique/filetage
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Modbus RTU, RS485
Caractéristiques principales
Protocole de communication
RS485, Modbus RTU
Type de sortie
Modbus RTU, RS485
home
Turck-Shop
Snap Signal
Capteurs Snap Signal
QM42-DPS20-2Q
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
384,37 €
Total de l'article
384,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support