chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
chevron_left
Menu
DXMR90-4K | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur de réseau Quatre ports de maîtres IO-Link
DXMR90-4K
ID de la commande 3813874
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
16 mm x 121,7 mm x 63,5 mm
Format
Rectangulaire
Homologations
CE, UKCA
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Oui
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Connecteur
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
672,35 €
Total de l'article
672,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Snap Signal
Maîtres IO-Link
DXMR90-4K
Contacter le service de Support