chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
R70SR2MQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wireless system Serial data transmission in tree topology
R70SR2MQ
ID de la commande 3812526
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
87,1 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 70 mm
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Homologations
ATEX, CE, CSA
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Plage de fréquence
2.402–2.483 GHz
Plage max. (mm)
1000000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Raccordement électrique
Connecteur
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Snap Signal
Radios de données série
R70SR2MQ
Caractéristiques principales
Protocole de communication
RS485, Modbus RTU
Fonction
Topologie d'arbre
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
233,24 €
Total de l'article
233,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support