chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FOCEN11-3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom 100BASE-TX – Convertisseur de médias Ethernet à fibre optique pour zone 2
FOCEN11-3G
ID de la commande 100000554
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
105 mm x 65 mm x 73,5 mm
Homologations
ATEX, IECEx
Matériau de boîtier
aluminium anodisé
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Raccordement électrique
1 x borne Ex e, 2 broches, connexion à vis, 2 x connecteurs mâles BFOC/2,5 (St)
Technique de raccordement signal
RJ45
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'appareil
Convertisseur de médias à fibre optique
Caractéristiques principales
Protocole réseau
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Technique de réseaux industriels
Coupleurs et convertisseurs
FOCEN11-3G
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 080,12 €
Total de l'article
1 080,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support