chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TNIC-UX-8GE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Switch Ethernet non géré 8 × ports 1000 Mbits
TNIC-UX-8GE
ID de la commande 100049179
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Connectique Ethernet
8 x RJ45
Dimensions (L x l x H)
77,4 mm x 22,5 mm x 145 mm
Fonction
Non géré
Mode de protection
IP30
Nombre de ports Ethernet
8 ports
Technique de connexion - alimentation en tension
Bornier à vis enfichable
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Vitesse de transmission Ethernet
10/100/1000 Mbit/s
Caractéristiques principales
Connectique Ethernet
8 x RJ45
Nombre de ports Ethernet
8 ports
Vitesse de transmission Ethernet
10/100/1000 Mbit/s
Mode de protection
IP30
home
Turck-Shop
Technique de réseaux industriels
Switches industriels
TNIC-UX-8GE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
204,35 €
Total de l'article
204,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support