chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SSA-EB1PL2-12ED1Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency shutdown Emergency stop button
SSA-EB1PL2-12ED1Q8
ID de la commande 3018694
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
80,3 mm x 80,8 mm x 102,1 mm
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, éteint
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB1PL2-12ED1Q8
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
223,75 €
Total de l'article
223,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support