TBEN-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties sûres numériques100039886Technique de raccordement signalM12Protocole réseauModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBIP-LL-FDIO1-2IOLModule E/S Ethernet compact et sûr Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link100027260Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
BI12-M30-2APS8X2-H1141Détecteur de sécurité inductif100016608Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)12
BI4-M12-2APS8X2-H1141Détecteur de sécurité inductif100016606Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)4
BI8-M18-2APS8X2-H1141Détecteur de sécurité inductif100016607Raccordement électriqueConnecteurConditions de montageblindéFonction de sortiePNPPortée nominale (mm)8
TBIP-L5-FDIO1-2IOLModule de bloc pour EtherNet/IP et CIP-Safety Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link6814056Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBIP-L4-FDIO1-2IOLModule de bloc pour EtherNet/IP et CIP-Safety Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link100000360Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBPN-L5-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties sûres numériques100001826Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBPN-L1-FDIO1-2IOLModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link6814053Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBIP-LL-4FDI-4FDXModule E/S Ethernet compact et sûr entrées et sorties sûres digitales100027259Technique de raccordement signalM12Protocole réseauCIP Safety via EtherNet/IPMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs
TBPN-LL-FDIO1-2IOLModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties numériques sûres, canaux numériques universels standard, ports de maître IO-Link100029879Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs, Entrées/sorties digitales, IO-Link
TBPN-LL-4FDI-4FDXModule de bloc pour PROFIsafe / module de bloc E/S PROFINET Entrées et sorties sûres numériques100029878Technique de raccordement signalM12Protocole réseauPROFIsafe par PROFINETMode de protectionIP65, IP67, IP69KType de signalEntrées protégées contre les erreurs, Entrées et sorties protégées contre les erreurs