IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCAccessoires Module d'alimentation PowerBridge7580610Type d'accessoireModule d'alimentationHomologationsATEX, IECEx, NEPSINombre de canaux1Mode de protectionIP20Tension nominalePower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCAccessoires Module d'alimentation PowerBridge7580611Type d'accessoireModule d'alimentationHomologationsATEX, IECEx, NEPSINombre de canaux1Mode de protectionIP20Tension nominalePower-Bridge 24 VDC
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100025929Courant nominal (A)25Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x 380 à 480 V CAInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2480/M/Galimentation compacte en IP67 tension de sortie 24 VDC - courant de sortie 8 A6884250Courant nominal (A)8Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Alimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100028239Courant nominal (A)25Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x 380 à 480 V CAInterface d'étatSortie par relais (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100028238Courant nominal (A)25Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x 380 à 480 V CAInterface d'étatSortie par relais (DC-OK)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100028304Courant nominal (A)15Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension230 VUCInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLAlimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC100028240Courant nominal (A)25Tension de sortie24…28 VDCAlimentation en tension3 x 380 à 480 V CAInterface d'étatIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2480/Malimentation compacte en IP67 tension de sortie 24 VDC - courant de sortie 8 A6884147Courant nominal (A)8Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-11-2440/Palimentation compacte en IP67 tension de sortie 24 VDC - courant de sortie 3,8 A6884257Courant nominal (A)3.8Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-12-2480/Malimentation compacte en IP67 Tension de sortie : 24 V CC – Courant de sortie : 2 × 3,8 A6884148Courant nominal (A)7.6Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC
PSU67-11-2420/Malimentation compacte en IP67 tension de sortie 24 VDC - courant de sortie 2 A6884140Courant nominal (A)2Tension de sortie24 VDCAlimentation en tension230 VUC