BL20-PG-EN-V3-WVPasserelle programmable CODESYS 3 pour le système d’E/S BL20 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP avec licence WebVisu6827398Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP20
BL20-PG-EN-V3Passerelle programmable CODESYS 3 pour le système d’E/S BL20 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP6827393Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP20
BL67-PG-EN-V3-WVPasserelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL67 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP avec licence WebVisu100000041Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP67
BL67-PG-EN-V3Passerelle programmable CODESYS 3 pour le système d'E/S BL67 Passerelle Ethernet de multiprotocole pour PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP6827394Protocole réseauPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPMode de protectionIP67
TXF-MG-01Accessoires pour la série de produits TXF700 HMI Support col de cygne pour TXF705, TXF707 et TXF710100020094Type d'accessoirePièce de serrage
TX-PROTFOIL-07Série de produits TX HMI/PLC Film de protection pou contact résistif100003930Type d'accessoireFilm de protection HMI
TXF-MV-01Accessoires pour la série de produits TXF700 HMI Support VESA pour TXF700100020096Type d'accessoirePièce de serrage
TX-PROTFOIL-04Série de produits TX HMI/PLC Film de protection pou contact résistif100003928Type d'accessoireFilm de protection HMI
TX815-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 15″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046995ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6
TX-PROTFOIL-13-UVSérie de produits TX HMI/PLC Film de protection pour contact résistif avec protection anti-UV100003936Type d'accessoireFilm de protection HMI
TXF-MV-02Accessoires pour la série de produits TXF700 HMI Plaque d'adaptation VESA pour TXF700100020097Type d'accessoirePièce de serrage
TXF-M22G-M22G-5MAccessoires pour la série de produits TXF700 HMI Câble de raccordement PoE100020102Type d'accessoireCâble PoE