DXM700-B1R4Contrôleur de réseau Avec radio de données 2,4 GHz intégrée3806249Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie d'arbreType de sortiePNP
DXM1200-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3805550Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoile
DXM700-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3806248Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoileType de sortiePNP
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991Protocole de communicationRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFonctionTopologie d'arbre
DXM150-B2R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3803761Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/4...20 mA/0...10 V/counter/thermistorFonctionTopologie en étoileType de sortiePNP/NPN/0...20 mA ou 0...10 V
DXM100-B1R3Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 2,4 GHz intégrée3800137Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFonctionTopologie en étoileType de sortieNMOS/0...20 mA ou 0...10 V
DXM100-B1R4Contrôleur de réseau Avec radio de données 2,4 GHz intégrée3800138Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFonctionTopologie d'arbreType de sortieNMOS/0...20 mA ou 0...10 V
DXM700-B1R1Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 900 MHz intégrée3806246Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FonctionTopologie en étoileType de sortiePNP
DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656Protocole de communicationModbus RTU, RS485, RS232FonctionTopologie d'arbre
DXM100-S1Contrôleur de réseau Esclave Modbus3095655Protocole de communicationModbus RTU, RS485, RS232
DXM100-B1R1Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 900 MHz intégrée3095651Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFonctionTopologie en étoileType de sortieNMOS/0...20 mA ou 0...10 V
DXM100-B1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095652Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFonctionTopologie d'arbreType de sortieNMOS/0...20 mA ou 0...10 V