chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DXM100-S1R2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio
DXM100-S1R2
ID de la commande 3095656
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
86 mm x 105 mm x 59,45 mm
Fonction
Topologie d'arbre
Fonction de l'élément de commutation
Programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Plage de fréquence
2.402–2.483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS232, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Raccordement électrique
Bornes à visser
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485, RS232
Fonction
Topologie d'arbre
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
643,79 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Contrôleur
DXM100-S1R2
Total de l'article
643,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support