DX80N2Q45UAC-NBSystème de transmission radio3805972Type d'entréeDiscret (capteur)/thermistorFonction()Type de sortieLED 4 couleurs
DX80N2Q45UACSystème de transmission radio3805970Type d'entréeDiscret (capteur)/thermistorFonction()Type de sortieLED 4 couleurs
DX80N2Q45UAASystème de transmission radio3805966Type d'entréeDiscret (capteur)/thermistorFonction()Type de sortieLED 4 couleurs
R45C-K-IIQConvertisseur3812258Raccordement d'antennepas de participant radioMode de protectionIP67, IP68
DXM1000-B1R3Contrôleur de réseau3807402Protocole de communicationEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485Type d'entréeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/thermistance 10 k/compteurFonctionTopologie en étoileType de sortieNMOS/0…20 mA ou 0…10 V
DX80N2X1W0P0ZTSystème de transmission radio3018363Type d'entréeDétecteur de champs magnétiquesFonctionTopologie en étoile
DX80G2M6-QSystème de transmission radio3025894Type d'entréePNPFonctionTopologie en étoileType de sortiePNP
DX80G2M2S-PSystème de transmission radio3082048Type d'entrée-FonctionTopologie en étoileType de sortie-