chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50UX2ARA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
K50UX2ARA
ID de la commande 3804557
home
Home
Loading...
Données techniques
Dimensions (L x l x H)
59,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
RS485
Format
Tube fileté
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.23
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Fonction
Interrupteur de proximité
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
K50UX2ARA
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
432,50 €
Total de l'article
432,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support