LRS510-10-69-LI2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048852Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement6°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-69-2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048854Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement6°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048855Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EUCapteur radar Contrôle de niveaux100048853Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
K50RF-4030-LUQCapteur radar3816201Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement40° × 30°Plage max. (mm)5000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141Capteur radar Contrôle de niveaux100012731Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
LRS510-10-34-2UPN8-H1141Capteur radar Contrôle de niveaux100012732Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement10°Plage max. (mm)10000
K50RB-4030-LIQCapteur radar3816439Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiqueAngle de rayonnement40° x 30°Plage max. (mm)5000
T30R-1515-LKUQCapteur radar3814005Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)25000
K50RF-4030-LDQCapteur radar3815567Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPNAngle de rayonnement40° x 30°Plage max. (mm)5000
T30R-1515-CKUQCapteur radar3813348Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePNP/NPN, sortie analogiquePlage max. (mm)6000
Q90R-4040-6KDQCapteur radar3815098Raccordement électriqueConnecteurFonction de sortiePush-pull, PNP/NPN programmablePlage max. (mm)20000