- Angle de divergence (°)
- 10
- Angle de rayonnement
- 10°
- Dimensions (L x l x H)
- 132,3 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Fonction
- Détection de niveau, Mesure de niveau continue
- Fonction
- Scanneur radar
- Fonction de l'élément de commutation
- Programmable N.O. / N.F.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- avec afficheur (sonde intégrée)
- Format
- ⌀ 38 mm
- Indication
- Afficheur 12 segments à 4 chiffres orientable sur 180°, rouge ou vert
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Milieu
- liquides, Matériaux en vrac
- Mode de protection
- IP67, IP69K
- Plage de fréquence
- 122 - 123 GHz
- Plage max. (mm)
- 10000
- Principe de mesure
- radar
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0, PEEK
- Raccord de processus
- 3/4″ NPT
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Résolution
- 1 cm
- Température ambiante max. (°C)
- 65
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- sans contact