chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50RF-4030-LUQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur radar
K50RF-4030-LUQ
ID de la commande 3816201
home
Home
Loading...
Données techniques
Angle de rayonnement
40° × 30°
Fonction
()
Fonction de l'élément de commutation
programmable N.F. / N.O.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Rectangulaire
Format
76 x 50 x 23.1 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
5000
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
intérieur, planaire
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 × 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Angle de rayonnement
40° × 30°
Plage max. (mm)
5000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs radar
K50RF-4030-LUQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
406,12 €
Total de l'article
406,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support