TX815-P3CV01Série de produits TX800 HMI/PLC Ecran 15″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100046995ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6
TX715FB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran de 7 pouces pour les applications alimentaires et de boissons, équipé d'un automate programmable CODESYS V3 avec visualisation cible et web.100007472ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6
TX707HB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran 7" lisible au soleil - CODESYS V3 PLC avec TARGET & WEB VISU100007473ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7
TX710HB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran 10" lisible au soleil - CODESYS V3 PLC avec TARGET & WEB VISU100007474ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1
TX710-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 10″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002031ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1
TX715-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 15″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002032ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6
TXF715-00VP20Série de produit TXF700 HMI en conception IP67 Ecran 15″ avec système d'exécution TX VisuPro100017847Mode de protectionIP67Diagonale d'écran (″)15.6
TXF710-00VP20Série de produit TXF700 HMI en conception IP67 Ecran 10″ avec système d'exécution TX VisuPro100017845Mode de protectionIP67Diagonale d'écran (″)10.1
TX721-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 21″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002033ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)21.5
TX705-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 5″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002029ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)5
TX104P-00VPSTSérie de produits TX100 HMI Ecran 4″ avec système d'exécution TX VisuPro100049014Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)4.3
TX407-P3CV01Série de produits TX400 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100051168ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7