chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Série de produits TX400 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU
TX407-P3CV01
ID de la commande 100051168
En stock
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Appareils de commande HMI
TX407-P3CV01
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diagonale d'écran (″)
7
Dimensions (L x l x H)
187 mm x 147 mm x 37 mm
Esclave de bus de terrain
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Fonction de l'appareil
HMI/PLC
Homologations
CE, cULus
Maître de bus de terrain
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Plage d'application
Automatisation manufacturière
Programmation
CODESYS V3
Resolution
1024 x 600 Pixel
Réglable
Oui
Type d'appareil
Contrôle industriel, Passerelle Cloud
Écran tactile
capacitif
Caractéristiques principales
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Diagonale d'écran (″)
7
Groupe de prix
F1
Prix de liste
1 217,17 €
Total de l'article
1 217,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support