chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX715FB-P3CV01 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série de produits TX700 HMI/PLC Écran de 7 pouces pour les applications alimentaires et de boissons,
TX715FB-P3CV01
ID de la commande 100007472
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diagonale d'écran (″)
15.6
Esclave de bus de terrain
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Fonction de l'appareil
HMI/PLC
Homologations
CE, cULus
Interface radio
Optionally expandable
Maître de bus de terrain
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Mode de protection
IP65 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Plage d'application
Industrie agro-alimentaire
Programmation
CODESYS V3
Resolution
1366 x 768 Pixel
Réglable
Oui
Type d'appareil
Contrôle industriel, Passerelle Cloud
Écran tactile
capacitif, Façade en verre
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Appareils de commande HMI
TX715FB-P3CV01
Caractéristiques principales
Programmation
CODESYS V3
Mode de protection
IP65 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Diagonale d'écran (″)
15.6
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
3 174,96 €
Total de l'article
3 174,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support