chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Système sans fil Transfert des données E/S vers la topologie en étoile
SG-TL70-DXN9
ID de la commande 3803749
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
127 mm x 80,8 mm x 57 mm
Fonction
Topologie en étoile
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de fréquence
2,402 - 2,483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
intérieur (boucle de conducteur)
Solution de batterie
Oui
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V, thermistance 10 k, compteur
Caractéristiques principales
Type d'entrée
NPN/PNP/0…20 mA/0…10 V, thermistance 10 k, compteur
Fonction
Topologie en étoile
SG-TL70-DXN9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
SG-TL70-DXN9
Total de l'article
307,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
307,50 €