chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
K50UX1ARA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur ultrasonique Capteur en mode diffus
K50UX1ARA
ID de la commande 3804556
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
59,5 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Format
Tube
Format
⌀ 50 mm
Longueur de câble (m)
0.23
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Heure de vol
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Protocole de communication
Série 1 fil
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Détecteurs, LED et afficheurs sans fil
K50UX1ARA
Caractéristiques principales
Fonction
Interrupteur de proximité
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
431,25 €
Total de l'article
431,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support