chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur de réseau Avec passerelle DX80 900 MHz intégrée
DXM700-B1R1
ID de la commande 3806246
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
828,24 €
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Contrôleur
DXM700-B1R1
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
86 mm x 70 mm x 58,1 mm
Fonction
Topologie en étoile
Fonction de l'élément de commutation
Programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Rectangulaire
Frequency band
Bande ISM 2,4 GHz
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Plage de fréquence
2.402 - 2.483 GHz
Plage max. (mm)
3200000
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Raccordement électrique
Bornes à visser
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de sortie
PNP
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485
Fonction
Topologie en étoile
Type de sortie
PNP
Total de l'article
828,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support