chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DXM100-S1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur de réseau Esclave Modbus
DXM100-S1
ID de la commande 3095655
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Comptage de petites pièces
Dimensions (L x l x H)
86 mm x 105 mm x 59,45 mm
Fonction de l'élément de commutation
Programmable
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Protocole de communication
Modbus RTU, RS232, RS485
Qualité de boîtier
PC
Raccordement d'antenne
Port RP-SMA
Raccordement électrique
Bornes à visser
Solution de batterie
Non
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
home
Turck-Shop
Solutions industrielles sans fil
Contrôleur
DXM100-S1
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485, RS232
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
428,40 €
Total de l'article
428,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support