chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSU67-11-2480/M/G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
alimentation compacte en IP67 tension de sortie 24 VDC - courant de sortie 8 A
PSU67-11-2480/M/G
ID de la commande 6884250
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Alimentation en tension
230 VUC
Courant nominal (A)
8
Dimensions (L x l x H)
122 mm x 245 mm x 70 mm
Matériau de boîtier
Aluminium, ADC-12
Mode de protection
IP67
Mode parallèle
non
Plage de fréquence
50/60 Hz
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie Power Good
non
Technique de connexion - alimentation en tension
1 x 7/8″
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de sortie
24 VDC
Tension nominale de sortie (V)
24
home
Turck-Shop
Alimentation en tension
Alimentations pour le montage sur le site (IP67)
PSU67-11-2480/M/G
Caractéristiques principales
Courant nominal (A)
8
Tension de sortie
24 VDC
Alimentation en tension
230 VUC
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
707,84 €
Total de l'article
707,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support