chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Alimentation électrique intelligente à commutation étanche IP67 Tension de sortie 24…28 VCC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL
ID de la commande 100028240
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Alimentation en tension
3 x 380 à 480 V CA
Courant nominal (A)
25
Dimensions (L x l x H)
183 mm x 180,6 mm x 58,7 mm
Fusible interne
Pas d'eFuse
Interface d'état
IO-Link (V 1.1)
Mode de protection
IP67
Mode parallèle
non
Plage de fréquence
50/60 Hz
Sortie Power Good
non
Technique de connexion - alimentation en tension
Han Q4/2
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de sortie
24…28 VDC
Tension nominale de sortie (V)
24
Type de connecteur
Han Q4
home
Turck-Shop
Alimentation en tension
Alimentations pour le montage sur le site (IP67)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL
Caractéristiques principales
Courant nominal (A)
25
Tension de sortie
24…28 VDC
Alimentation en tension
3 x 380 à 480 V CA
Interface d'état
IO-Link (V 1.1)
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
550,12 €
Total de l'article
550,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support