chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SSA-EB1P-11ECQ4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency shutdown Emergency stop button
SSA-EB1P-11ECQ4
ID de la commande 3025299
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
119,8 mm
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, éteint
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 80 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB1P-11ECQ4
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
182,50 €
Total de l'article
182,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support