chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
SSA-EB1PLXR-85941 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency shutdown Emergency stop button
SSA-EB1PLXR-85941
ID de la commande 3085941
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
119,8 mm
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, illuminé
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 80 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB1PLXR-85941
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP65
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.F.
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
362,50 €
Total de l'article
362,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support