chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SSA-EB2P-04ED1Q8 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency shutdown Emergency stop button
SSA-EB2P-04ED1Q8
ID de la commande 3087449
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
80,3 mm x 80,8 mm x 102,1 mm
Fonction
Bouton d'arrêt d'urgence, éteint
Fonction de sortie
libre de potentiel
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP65
Montage en cascade possible
Oui
Qualité de boîtier
PC
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
AC/DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP65
home
Turck-Shop
Technique de sécurité
Commandes d'arrêt d'urgence
SSA-EB2P-04ED1Q8
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
216,25 €
Total de l'article
216,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support