chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SA-M30TE12C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires Adaptateur de montage
SA-M30TE12C
ID de la commande 3017394
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
46,1 mm x 35,4 mm
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 45 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PE
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Accessoires
SA-M30TE12C
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
34,08 €
Total de l'article
34,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support