chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LMBE12RAC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires Support de montage
LMBE12RAC
ID de la commande 3018351
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
108,34 mm x 82 mm x 66 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PVC
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Accessoires
LMBE12RAC
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
56,80 €
Total de l'article
56,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support