chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SMBPVL3-225 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires Support de montage
SMBPVL3-225
ID de la commande 3026818
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
341,5 mm x 25,5 mm x 30,8 mm
Format
Accessoires
Matériau de boîtier
Métal
Qualité de boîtier
ZN
Type d'accessoire
Pièce de serrage
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Accessoires
SMBPVL3-225
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
Métal
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
38,34 €
Total de l'article
38,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support