chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SA-FFB12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires socle de montage
SA-FFB12
ID de la commande 3093150
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
111,3 mm
Format
rond
Format
⌀ 70 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Surface de boîtier
Noir
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Type de connecteur
1/2″
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Accessoires
SA-FFB12
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Pièce de serrage
Matériau de boîtier
Plastique
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
45,44 €
Total de l'article
45,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support