chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VTBN6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBN6
ID de la commande 3067498
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
1
Qualité de boîtier
Polysulfone thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolar (PNP/NPN)
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
VTBN6
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
299,20 €
Total de l'article
299,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support