chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VTBP6QPMA12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Touch Buttons
VTBP6QPMA12
ID de la commande 3074089
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
59,9 mm x 43,2 mm x 48 mm
Fonction
Bouton tactile
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP66
Nombre de couleurs/segments
1
Nombre de faisceaux
1
Qualité de boîtier
Polysulfone thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type d'entrée
Bipolar (PNP/NPN)22
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Nombre de couleurs/segments
1
home
Turck-Shop
Visualisations et éclairages
Bouton tactile
VTBP6QPMA12
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
316,80 €
Total de l'article
316,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support